Комплектуючі, датчики, Кабель
073G0148
Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40
073G0148
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | DST G |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
| Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] | 80 °C |
| Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] | -40 °C |
| Довжина кабелю [дюйм] | 12.00 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 0.305 м |
| Електричне підключення | Mini Mate-N-Lok |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Назва продукту | Кабель |
| Проводи [шт.] | 6 шт. |
| Розмір електричного підключення | 6 pin |
| Тип кабелю | Multi conductor |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | Cable with plug 0,305 m I/40 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 24 Грам |
| Bага нетто | 23 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225003 |