Комплектуючі, датчики, Кабель
061H5091
Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для датчиків тиску, Запчастини та аксесуари для датчиків
061H5091
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | XSK-PP07_CABLE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | XSK |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
| Довжина кабелю [м] | 1.000 м |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | Molex |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ключ технічної характеристики | XSK-PP07 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Підключення тиску HEX [мм] | 14.0 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | NONE |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | Molex w. 1,0 m cable |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.031 Кілограм |
| Bага нетто | 0.03 Кілограм |
| Об'єм | 0.206 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275064 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |