Комплектуючі до контрольних клапанів, Перехідник, MBV 5000
061B721766
Позначення типу: Перехідник, Використання для продукту: MBV 5000, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 35
061B721766
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Adaptor For MBV5000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | MBV 5000 |
| Група продукції | Комплектуючі до контрольних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 35 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Перехідник |
| Позначення типу | Перехідник |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 |
| Тип вхідного підкл. тиску | G |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.2 Кілограм |
| Bага нетто | 0.184 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.083 Літр |
| EAN/UPC | 5702428529891 |