Danfoss logo
Accessory, Adapter

Комплектуючі до контрольних клапанів, Перехідник, MBV

061B720066

Позначення типу: Перехідник, Використання для продукту: MBV, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 70

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAdaptor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуMBV
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до контрольних клапанів
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки70 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПерехідник
Позначення типуПерехідник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.068 Кілограм
Bага нетто0.051 Кілограм
Об'єм0.07 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428529846
Proposition 65No significant risk