Danfoss logo
Комплектуючі, допоміжний продукт, MBV 3000-product-details

Комплектуючі, допоміжний продукт, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплектуючі, допоміжний продукт
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]10 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]248 °F
Характеристики виробу
Значення
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]50 °F
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Макс.]40 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Мін.]0 бар
Кількість на формат упаковки6 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуAccessory
Тип продуктуMBV 3000
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.197 Кілограм
Bага нетто0.12 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.854 Літр
EAN/UPC5715162429181