Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Відсічні та регулювальні клапани, MBV 3000

061B7170

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess включеноТак
Product lineIndustrial Refrigeration
Випробувальна функціяOther
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]10 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]50 °F
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Макс.]40 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Мін.]0 бар
ДозволиEAC
Характеристики виробу
Значення
Кількість виходів [шт.]1 шт.
Кількість входів [шт.]1 шт.
Кількість на формат упаковки7 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуTest block for HPCO
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного з'єднання1/4
Розмір підключення випробувального тиску16 x 2
Розмір підключення тиску1/4
Тип вихідного з'єднанняNPT
Тип підключення випробувального тискуM
Тип підключення тискуNPT
Тип продуктуMBV 3000
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто457 Грам
Bага нетто410 Грам
Об'єм0.535 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми