Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7052

Контрольний клапан, MBV 5000

061B7052

Тип підключення тиску: ФЛАНЕЦЬ, null: 0 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
MiniMess включеноТак
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Амортизатор імпульсівNo
Випробувальна функціяОкремо
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Макс.]120 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Мін.]0 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Макс.]180 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Мін.]0 бар
Характеристики виробу
Значення
ДозволиEACRoHSUA
Кількість виходів [шт.]3 шт.
Кількість входів [шт.]1 шт.
Кількість на формат упаковки18 шт.
Ключ технічної характеристикиMBV5000-331X
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMBV 1000-5000
Назва продуктуКонтрольний клапан
Номер досьє SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення випробувального тиску16 x 2
Тип вихідного з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип підключення випробувального тискуM
Тип підключення тискуФЛАНЕЦЬ
Тип продуктуMBV 5000
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.29 Кілограм
Bага нетто1.036 Кілограм
Об'єм1.678 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428831420
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми