Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7016

Контрольний клапан, MBV 5000

061B7016

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, null: 0 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле тиску MBV5000-1401
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Амортизатор імпульсівNo
Випробувальна функціяОкремо
Випробувальний тиск Штекер/ШтепсельВНУТРІШН.
Випробувати стандарт різьбового підключенняISO 228-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Макс.]120 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Мін.]0 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Макс.]180 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Мін.]0 бар
ДозволиEACUA
Характеристики виробу
Значення
Кількість виходів [шт.]4 шт.
Кількість входів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки9 шт.
Ключ технічної характеристикиMBV5000-1401
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКонтрольний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо підключення випробувального тискуЦиліндрична пробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір підключення випробувального тиску1/4
Розмір підключення тиску1/4
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Стандарт різьбового підключення для труб тискуISO 228-1
Тип вихідного з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип підключення випробувального тискуG
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBV 5000
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.515 Кілограм
Bага нетто1.404 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.236 Літр
EAN/UPC5702423058945