Danfoss logo
Test valve, MBV 3000_061B6100, 061B6110

Контрольний клапан, MBV 3000

061B6110

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, null: 0 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMBV 3000 Test Valve Stainless Steel
MiniMess включеноТак
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Амортизатор імпульсівNo
Випробувальна функціяОкремо
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Макс.]120 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Мін.]0 бар
ДозволиEACRoHSUA
Кількість виходів [шт.]1 шт.
Кількість входів [шт.]1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Ключ технічної характеристикиMBV 3000-11S
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКонтрольний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного з'єднання1/4
Розмір підключення випробувального тиску16 x 2
Розмір підключення тиску1/2
Стандарт вихідного з'єднанняDIN 3852X
Стандарт підключення тискуDIN 3852-E
Стандарт різьбового підключення для труб тискуISO 228-1
Тип вихідного з'єднанняG
Тип підключення випробувального тискуM
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBV 3000
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.533 Кілограм
Bага нетто0.508 Кілограм
Об'єм0.402 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428008761
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми