Контрольний клапан, MBV 3000
061B6100
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, null: 0 - 120
061B6100
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MBV 3000 Test Valve M/25 |
| MiniMess включено | Так |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Випробувальна функція | Окремо |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Діапазон тиску (Pi) [бар] [Макс.] | 120 бар |
| Діапазон тиску (Pi) [бар] [Мін.] | 0 бар |
| Дозволи | EACRoHSUA |
| Кількість виходів [шт.] | 1 шт. |
| Кількість входів [шт.] | 1 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ключ технічної характеристики | MBV 3000-11 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MBV 1000-5000 |
| Назва продукту | Контрольний клапан |
| Номер досьє SCIP | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вихідного з'єднання | 1/4 |
| Розмір підключення випробувального тиску | 16 x 2 |
| Розмір підключення тиску | 1/2 |
| Стандарт вихідного з'єднання | DIN 3852X |
| Стандарт підключення тиску | DIN 3852-E |
| Стандарт різьбового підключення для труб тиску | ISO 228-1 |
| Тип вихідного з'єднання | G |
| Тип підключення випробувального тиску | M |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBV 3000 |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.32 Кілограм |
| Bага нетто | 0.266 Кілограм |
| Об'єм | 0.402 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208340 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |