Комплектуючі, датчики, Кабель
060G8328
Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 20
060G8328
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 1,5m w molded RP I/20 |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | DST P1XX |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | Round packard w.1,5m cable |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.096 Kilogram |
| Bага нетто | 0.088 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5715162788288 |