Комплектуючі, датчики, Кабель
060G8269
Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 60
060G8269
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 1.35m w Angled M12 I/60 |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | DST P1XX |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | M12 angled w. 1,35 m cable |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.081 Kilogram |
| Bага нетто | 0.074 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162485453 |