Комплектуючі, датчики, Кабель
060G8233
Використання для продукту: DST P1XX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 100
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для датчиків тиску
060G8233
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 5m Round Packard |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | DST P1XX |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Комплектуючі, датчики |
| Дозволи | CE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | Round packard w.5,0m cable |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.121 Кілограм |
| Bага нетто | 0.118 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.225 Літр |
| EAN/UPC | 5702424234171 |