Danfoss logo
Plug with 5 m cable for pressure transmitters

Комплектуючі, датчики, Кабель

060G2993

Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable Plug, 5m Cable I/20
Pin configuration/colourEarth Yellow/GreenPIN 1 BlackPIN 2 BluePIN 3 Brown
Product lineSensing Solutions
Використання для продуктуAKS/MBS
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКомплектуючі, датчики
ДозволиCE
Ідентичний продукт060G1034
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки20 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняDIN 43650-A
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка
Частини в комплектіPlug w. 5,0 m cable

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.34 Кілограм
Bага нетто0.316 Кілограм
Об'єм1.125 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423267521
Proposition 65No significant risk