Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Перетворювач сигналу тиску, MEP 2250, 0.00 бар - 400.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 5800.00 фунт на дюйм²

063G5025

Електричне підключення: Німецький, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 9/16-18, Ключ технічної характеристики: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт1
+ вихідКонтакт 4
+ живленняКонтакт2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]400.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]5800.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняНімецький
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Ідентичний продукт063G2025
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
КоментаріКОНТАКТ3: КОД 1: NPN НВ 43БАР
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]1200.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]17000 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску9/16-18
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуVoltage
Сигнал виходу [В] [макс.]4.5000 В
Сигнал виходу [В] [мін.]0.5000 В
Стандарт електричного підключенняDT04
Стандарт підключення тискуSAE J1926/2
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуMEP 2250
Тиск розриву [бар]4000.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]58000 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.073 Кілограм
Bага нетто0.057 Кілограм
Об'єм0.228 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428922418
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів