Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Перетворювач сигналу тиску, MEP 2650, 0.00 бар - 60.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 870.00 фунт на дюйм²

063G2114

Електричне підключення: Німецький, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт B
+ живленняКонтакт A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]60.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]870.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняНімецький
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Ключ технічної характеристикиMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
КоментаріКОНТАКТ C: PNP-НВ-ПЕРЕМИКАННЯ НА ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]210.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]3000 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску1/4-18
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуSwitch
Стандарт електричного підключенняDT04
Стандарт підключення тискуANSI/ASME B1.20.1
Тип підключення тискуNPT
Тип продуктуMEP 2650
Тиск розриву [бар]1400.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]20000 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.069 Кілограм
Bага нетто0.055 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів