Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1200, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.06 фунт на дюйм²

063G2454

Електричне підключення: AMP SuperSeal, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Ключ технічної характеристики: MBS 1200-2211-C4FA06
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ живленняКонтакт3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]232.06 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняAMP SuperSeal
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 1200-2211-C4FA06
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]-40 °F
Макс. тиск перевант. [бар]48.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.]696 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Підключення тиску HEX [мм]22.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску12 x 1.5
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключення1,5 SERIES
Стандарт підключення тискуISO 6149-2
Тип підключення тискуM
Тип продуктуMBS 1200
Тиск розриву [бар]640.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]9282 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]1 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.065 Кілограм
Bага нетто0.062 Кілограм
Об'єм0.091 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів