Перетворювач сигналу тиску, MBS 4201, 0.00 бар - 2.50 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 36.25 фунт на дюйм²
060G6865
Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6865
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Датч.тиску MBS 4701 EXT6 plug |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 22.40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 2.50 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 36.25 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Кутовий з'єднувач |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Штекер і гніздо |
| Іскробезпечність | Так |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | MBS 4201-1411-A1AC04-0 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. тиск перевант. [бар] | 15.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 218 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AKS/MBS |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 28.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 10.00 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.20 в.п. |
| Низький рівень обмеження | 3.60 |
| Номер досьє SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Підключення тиску HEX [мм] | 27.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Регул. нуля та діапазону | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 9 |
| Розмір підключення тиску | 1/4-18 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт підключення тиску | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип підключення тиску | NPT |
| Тип продукту | MBS 4201 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Торговий текст ATEX | Ex iA IIC T4 Ga |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 1.00 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 в.п. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.244 Кілограм |
| Bага нетто | 0.186 Кілограм |
| Об'єм | 0.411 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424535841 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |