Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Перетворювач сигналу тиску, MBS 4251, 0.00 бар - 4.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 58.00 фунт на дюйм²

060G6757

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийЧорний 2
+ живленняЧорний 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]58.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довжина кабелю [дюйм]196.00 дюйм
Довжина кабелю [м]5.000 м
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКабель
ІскробезпечністьТак
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 4251-1631-DCGB04-1
КоментаріТЕМПЕРАТУРА СЕРЕДОВИЩА МІН. -20°C ВІТОН
Коментарі щодо електричного підключенняЕкранований Ex
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]24.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]348 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]10.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуM5
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт підключення тискуDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 4251
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Торговий текст ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.5 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.535 Кілограм
Bага нетто0.447 Кілограм
Об'єм1.281 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми