Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58.02 psi

060G7755

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1611-A0CD28-4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- живленняPin 2
+ живленняPin 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 3350-1611-A0CD28-4
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїSensors
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]4.00 bar
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 bar
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]58.02 psi
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 psi
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняAngular connector
Електричне підключення, штекер/штепсельMale
ІскробезпечністьNo
Кількість на формат упаковки20 pc
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 3350-1611-A0CD28-4
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]24.0 bar
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]348 psi
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуPressure transmitter
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 V
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 V
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 %
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембранаNo
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Примітки щодо підключення тискуBlock adapter with flange
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення4 pin
Розмір підключення тискуPort Ø2.5
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 mA
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 mA
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Тип підключення тискуFlange
Тип продуктуMBS 3350
Тиск Штекер/ШтекерFemale
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 %
Точність, типова +/-FS [%]0.5 %
Формат упаковкиMulti pack
Час реакції, макс. [мс]4 ms

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.352 Kilogram
Bага нетто0.293 Kilogram
Об'єм0.253 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255004844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm