Danfoss logo
Pressure transmitter, M20, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3300, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450.4 psi

060G7753

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3300-3031-H3AB04-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- живленняPin 2
+ живленняPin 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor MBS 3300-3031-H3AB04-0
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїSensors
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]100.00 bar
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 bar
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]1450.40 psi
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 psi
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняAngular connector
Електричне підключення, штекер/штепсельMale and Female
ІскробезпечністьNo
Кількість на формат упаковки14 pc
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 3300-3031-H3AB04-0
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]100 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]600.0 bar
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуPressure transmitter
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 V
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 V
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.50 %
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 mm
Пласка мембранаNo
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняM20
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 mA
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 mA
Стандарт електричного підключенняEN 175301-803-A
Стандарт підключення тискуEN 837
Тип підключення тискуG
Тип продуктуMBS 3300
Тиск Штекер/ШтекерMale
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 %
Точність, типова +/-FS [%]0.5 %
У межах WEEENo
Формат упаковкиMulti pack
Час реакції, макс. [мс]4 ms

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.198 Kilogram
Bага нетто0.177 Kilogram
Об'єм0.411 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255006305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm