Перетворювач сигналу тиску, MBS 3350, 0.00 бар - 100.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 1450.00 фунт на дюйм²
060G5622
Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3350-3031-A6GB04-2
060G5622
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | Yes |
| Високий рівень обмеження | 22.40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 100.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 1450.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Кутовий з'єднувач |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Штекер і гніздо |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 100 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 600.0 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AKS/MBS |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 9.00 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.50 в.п. |
| Низький рівень обмеження | 3.60 |
| Номер досьє SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Підключення тиску HEX [мм] | 27.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Регул. нуля та діапазону | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 11 |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт підключення тиску | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBS 3350 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 1.00 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 в.п. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.172 Kilogram |
| Bага нетто | 0.157 Kilogram |
| Об'єм | 0.408 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260867 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |