Перетворювач сигналу тиску, MBS 9300, 0 mbar - 150 mbar, 0.00 фунт на дюйм² - 2.18 фунт на дюйм²
064G5234
Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 9300-B411-H3GB08-1
064G5234
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor MBS 9300-B411-H3GB08-1 |
| Pressure range [mbar] [max] | 150.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | 0.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB всередині CTR ±FS [%] | 1.50 в.п. |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Базова температура [°C] | 25 °C |
| Витривалість P при 10–90% FS | 10000000 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гістерезис і повтор. ±FS[%] | 0.10 в.п. |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 2.18 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Кутовий з'єднувач |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | MBS 9300-B411-H3GB08-1 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | 0 °C |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 3.5 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AKS/MBS |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 32.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 9.00 В |
| Нелінійність BFSL ±FS [%] | 0.20 в.п. |
| Номер досьє SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Підключення тиску HEX [мм] | 27.0 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Пом. пол. монт. при 180° ±FS(%) | 0.35 в.п. |
| Примітки щодо підключення тиску | A |
| Рекоменд. крутний момент монтажу [Нм] | 25 Nm |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | M20 |
| Розмір підключення тиску | 1/2 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Current |
| Сигнал виходу [мА] [Макс.] | 20 мА |
| Сигнал виходу [мА] [Мін.] | 4 мА |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803-A |
| Стандарт підключення тиску | DIN 3852-E |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | MBS 9300 |
| Тиск розриву [бар] | 50.0 бар |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Точність при базовій темп. ±FS тип. [%] | 0.50 в.п. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.229 Кілограм |
| Bага нетто | 0.21 Кілограм |
| Об'єм | 0.4 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945998 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |