Danfoss logo
MBS 2050, Pressure transmitter, Deutsch, 4 pin flying leads, 9/16-18 UNF

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 35.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 507.50 фунт на дюйм²

060G5823

Електричне підключення: Німецький, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 9/16-18, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-2536-G7BD10-3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт3
+ вихідКонтакт1
+ живленняКонтакт2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-G7BD10-3
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівYes
Високий рівень обмеження98.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]35.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]507.50 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняНімецький
Електричне підключення, штекер/штепсельЗовнішн.
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиMBS 3050-2536-G7BD10-3
Коментарі130ММ/ КОНТАКТ: ПОЗОЛОЧЕНИЙ.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняВільні кінці дротів
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]210.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAKS/MBS
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]5.50 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]4.50 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Низький рівень обмеження4.00
Номер досьє SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення4 контакти
Розмір підключення тиску9/16-18
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт підключення тискуISO 11926
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуMBS 3050
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]1.00 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.3 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.161 Kilogram
Bага нетто0.143 Kilogram
Об'єм0.424 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423284566
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми