Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Блок моніторингу, PR-SC4K Direct

300B4311

Область застосування: Моніторинг, тривожна сигналізація, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionБлок моніторингу PR-SC4K Direct
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналогові входи (AI) [шт.]4 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості продуктуКерування аварійною сигналізацією
Група продукціїТелеметричний пристрій
ДозволиCE
Ідентичний продукт300B4302
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуБлок моніторингу
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Область застосуванняМоніторинг, тривожна сигналізація
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]10.0 Вт
Тип продуктуPR-SC4K Direct
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяТемпература
Цифрові входи (DI) [шт.]6 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.872 Кілограм
Bага нетто0.685 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.248 Літр
EAN/UPC5702428650595