Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Блок моніторингу, PR-SC4 Modbus

300B4310

Область застосування: Моніторинг, тривожна сигналізація, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionБлок моніторингу PR-SC4K Modbus
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості продуктуКерування аварійною сигналізацієюПередача даних по шині
Група продукціїТелеметричний пристрій
ДозволиCE
Ідентичний продукт300B4301
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки1 шт.
Назва продуктуБлок моніторингу
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Область застосуванняМоніторинг, тривожна сигналізація
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]10.0 Вт
Тип зв'язкуModbus RS485 RTU
Тип продуктуPR-SC4 Modbus
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяТемпература
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.785 Кілограм
Bага нетто0.69 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.248 Літр
EAN/UPC5702428650588