Danfoss logo
Терморегулятори, Veria WT45, Тип датчика: Повітря + Підлога, 16-product-details

Терморегулятори, Veria WT45, Тип датчика: Повітря + Підлога, 16

189B4072

Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: LED

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionТермор. Veria Control WT45 Wi-Fi чорн.
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Група продукціїТерморегулятори
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]2.50 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
Клас захисту IP елемента20
КолірЧорний
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписVeria Control WT45 Black
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяLED
Тип продуктуVeria WT45
У межах WEEEТак
Ширина [мм]86.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто285 Грам
Bага нетто150 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.882 Літр
EAN/UPC5703466254097