MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000
188X8882
Length [mm]: 6000
188X8882
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH |
| Model | S251-IS10/16/25-5000/6000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 6000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN300 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 78.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 78.4 Кілограм |