PU Insulation jacket, PU-FOAM, S130-IS16-2500
188X7864
Length [mm]: 2500
188X7864
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S130 IS PN16 FEA L2500 D |
| Model | S130-IS16-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 2500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN200 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 89 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 89 Кілограм |