PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000
188X7518
Length [mm]: 3000
188X7518
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR |
| Model | S121-IS16-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 3000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN300 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.001 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 0.001 Кілограм |