MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500
188X7498
Length [mm]: 2500
188X7498
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW |
| Model | S121-IS16-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 2500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN300 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 57.1 Кілограм |
| Bага нетто | 57.1 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 5315.605 Літр |