Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000

188X7466

Length [mm]: 6000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH,
ModelS121-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]6000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN300
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто49 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто49 Кілограм