Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600

188X7013

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS
ModelSF101-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто66.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто66.4 Кілограм