Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000

188X6385

Length [mm]: 3000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW
ModelS65-IS25-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]3000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто44.9 Кілограм
Bага нетто44.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.76 Cubic meter