Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400

188X5839

Length [mm]: 400

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET 55SE IG10 FEA L400 DP MW
ModelS55SE-IG10-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]400.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.001 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто0.001 Кілограм