Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-600

188X5416

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IG10 L600 FEA DP MW
ModelS45SE-IG10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.5 Кілограм
Bага нетто15.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм545.21 Літр