Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS16-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS16-1300

188X5326

Length [mm]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP PUR
ModelS43-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN200
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.001 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто0.001 Кілограм