Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG10-1500

188X4684

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S36 IG10 FEA L1500 DP MW
ModelS36-IG10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.001 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто0.001 Кілограм