Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-600

188X4080

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21a-S22 DG16 L600 DP MW
ModelS21/S22-DG16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто11 Кілограм