Лічильники електроенергії, SonoMeter 40, 25 мм, null: 6, Опалення, акумулятор, 2 елемента АА
187F2013
Energy meter for commercial applications
187F2013
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.019 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.038 |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Log storage duration [Month] | 36 міс |
| Material Description | SONO40 DN25 qp6 260 S HE 3.6V MBus |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0120 м³/год |
| qi [m³/h] | 0.060 м³/год |
| qp [m³/h] | 6.0 м³/год |
| qs [m³/h] | 12.0 м³/год |
| Вага елемента живлення | 19 г |
| Вбудована передача даних | M-Bus |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.] | 93 в.п. |
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Діаметр [мм] | 25 мм |
| Діаметр датчика температури [мм] | 5.2 мм |
| Довжина кабелю датчиків температури [м] | 3.0 м |
| Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м] | 2.5 м |
| Енергоблок | кВт·год |
| Застосування | Опалення |
| Значення Kv [m³/г] | 18.97 м³/год |
| К-ть елементів живлення | 2 |
| Клас навколишнього середовища | E2/M1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ізоляції кабелю | Безгалогенний |
| Місце для батарейок | Так |
| Монтаж | Постачання |
| Назва виробу в досьє SCIP | Sono40 |
| Номер досьє SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Energy meter for commercial applications |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Принцип вимірювання витрати | Ультразвуковий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Середовище | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Слот модуля інтерфейсу 1 | No interface module |
| Стандарт точності | Class 2 to EN1434 |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -25 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Термін служби батареї [роки] | 15.0 р |
| Тип акамулятора чи назва | AA Lithium (ER14505) |
| Тип датчиків температури | Pt 500 |
| Тип дисплея | з підсвічуванням |
| Тип модуля живлення | акумулятор, 2 елемента АА |
| Тип продукту | SonoMeter 40 |
| Тип схвалення | Type approved and 1st time verified |
| Типи підключення | Різь |
| Типорозмір з'єднання | G 1 1/4 |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.764 Кілограм |
| Bага нетто | 3.764 Кілограм |
| Об'єм | 8.138 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424605438 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |