Plate, S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O
185H1095
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1095
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S8/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
| Model | S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Назва продукту | Spare part |
| Роз’єм | DN32 |
| Тип продукту | Plate |
| Товщина [мм] | 0.5 mm |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.24 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 0.24 Кілограм |