Danfoss logo
Plate, S4A 0.5MM TITAN TL 1234-product-details

Plate, S4A 0.5MM TITAN TL 1234

185H1047

Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialTITAN
Material DescriptionS4/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O
ModelS4A 0.5MM TITAN TL 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Назва продуктуSpare part
Роз’ємDN32
Тип продуктуPlate
Товщина [мм]0.4 mm

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.15 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто0.15 Кілограм