EvoFlat 4.0 PRO W, 65 кВт, Тип 3
183B6502
EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
183B6502
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Air vent | Так |
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W3 StS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Так |
| Water hammer arrester | Optional |
| Варіант кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | 230V 50 Hz |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed stainless steel |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 65 кВт |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 3 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Теплопровідність [Вт/мК | 0.039 Вт/мК |
| Тип продукту | EvoFlat 4.0 PRO W |
| У межах WEEE | Так |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10.54 Кілограм |
| Bага нетто | 10.04 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 79.909 Літр |
| EAN/UPC | 5715162513354 |