EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 кВт, Тип 4

183B6003

EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassТак
Варіант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Група продукціїКвартирні теплопункти
ДозволиCE
Електричне підключення230V 50 Hz
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]70 кВт
Пристрій захисту від гідроударуOptional
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 4
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Теплопровідність [Вт/мК0.039 Вт/мК
Тип продуктуEvoFlat 4.0 PRO W
У межах WEEEТак
Циркуляція ГВПНа замовлення

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.54 Кілограм
Bага нетто10.04 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм79.909 Літр
EAN/UPC5715162513248