Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Нижнє, 65 кВт, Паяна мідь, Тип 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)На замовлення
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassТак
Варіант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина з кожухом [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
ДозволиCE
Електричне підключення230V 50 Hz
Зворотний клапанYes
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПECL220
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]65 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Пристрій захисту від гідроударуОпціонально
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.5 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]18 кВт
Теплопровідність [Вт/мК0.039 Вт/мК
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуEvoFlat 4.0 M PRO AT
Тип регулювання опаленняЕлектронний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEТак
Циркуляція ГВПНа замовлення

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.54 Кілограм
Bага нетто11.04 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм72.522 Літр
EAN/UPC5715162512913