PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1300
181H2425
Length [mm]: 1300
181H2425
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S64 IS25 L1300 FEA DP PUR |
| Model | S64-IS25-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1300.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 28.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 28.5 Кілограм |