Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1500

181H2417

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1500 DP MW
ModelS64-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто1 Кілограм