Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300

181H2415

Length [mm]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW
ModelS64-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30 Кілограм
Bага нетто30 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.527 Cubic meter