PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS25-1000
181H2365
Length [mm]: 1000
181H2365
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S65 IS25 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S65-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN200 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 31 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 31 Кілограм |