MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000
181H2343
Length [mm]: 2000
181H2343
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S67 IS16 L2000 FEA DP MW |
| Model | S67-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 2000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN250 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 35.5 Кілограм |
| Bага нетто | 35.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2564.105 Літр |